ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

透明ポケットフタつき A5【20個入り】

透明ポケットフタつき A5 CF-555
通常単価(税別)
739
税込単価
813
通常出荷日:4日目

【特長】規格サイズより10mmずつ大きいので、出し入れしやすく、厚みのある物も収容できます。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

CF-555
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

CF-555の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CF-555
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739
( 813 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】規格サイズより10mmずつ大きいので、出し入れしやすく、厚みのある物も収容できます。
【商品仕様】
・規格:A5用
・収容内寸:縦218×横156mm
・厚:0.05mm
・材質:OPP
・入数:20枚
・JAN:4971711119601

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明ポケットフタつき A5の型番CF-555のページです。 型番CF-555に関する仕様情報を記載しております。
透明ポケットフタつき A5のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
書類整理
3
満足度:3.0
厚みが0.05mmと表示されていますが、もう少し厚さが欲しいところ。 また、折り返しのフタを折り返したときの収まりが少し...もっと読む
0人が参考にしています。
書類整理
3
満足度:3.0
厚みが0.05mmと表示されていますが、もう少し厚さが欲しいところ。 また、折り返しのフタを折り返したときの収まりが少し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ポケットフタつき A5
透明ポケットフタつき A4
透明ポケットフタつき A3
透明ポケット フタつき A6
透明ポケットフタつき A4-L
透明ポケットフタつき 名刺サイズ
メーカーコレクトコレクトコレクトコレクトコレクトコレクト
通常価格7399499356141,090516
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました