ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

透明ポケット A4判+10mm【20個入り】

透明ポケット A4判+10mm CF-440R
通常単価(税別)
781円
税込単価
859円
通常出荷日:4日目

【特長】名刺サイズからA2まで。用途に合わせてサイズも豊富。静電気を起さず、ホコリなどが付着しにくいO...

詳細を確認
  • 規格サイズより縦横10mm大きいサイズです。

型番:

CF-440R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

CF-440Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CF-440R
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
781円
( 859円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】名刺サイズからA2まで。用途に合わせてサイズも豊富。静電気を起さず、ホコリなどが付着しにくいOPP製。
【商品仕様】
・規格:A4用
・収容内寸:縦307×横218mm
・厚:0.06mm
・材質:OPP
・入数:20枚
・JAN:4971711115924

ご注意

  • 規格サイズより縦横10mm大きいサイズです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明ポケット A4判+10mmの型番CF-440Rのページです。 型番CF-440Rに関する仕様情報を記載しております。
透明ポケット A4判+10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ポケット A4判+10mm
透明ポケット B4判+10mm
透明ポケット A3判+10mm
透明ポケット B5判+10mm
透明ポケット A4
A4透明ポケット 10枚入
メーカーコレクトコレクトコレクトコレクトコレクトテージー
通常価格781円781円865円725円781円503円
通常出荷日4日目10日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト