ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ピンク IDハードケース&ストラップ

ピンク IDハードケース&ストラップ AL-842-P
通常単価(税別)
735
税込単価
809
通常出荷日:4日目

【特長】女性にも人気のカラーリングと、ステッチ入りのストラップ。【商品仕様】・外寸:縦68×横92mm...

詳細を確認

型番:

AL-842-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL-842-Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AL-842-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735
( 809 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】女性にも人気のカラーリングと、ステッチ入りのストラップ。
【商品仕様】
・外寸:縦68×横92mm
・収容寸法:縦54×横86mm
・ストラップ長:約90cm
・ストラップ幅:約10mm
・材質:表示面=再生PP/PC,ストラップ=再生PET
・本体色:ピンク
・入数:1枚
・JAN:4970116030993

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンク IDハードケース&ストラップの型番AL-842-Pのページです。 型番AL-842-Pに関する仕様情報を記載しております。
ピンク IDハードケース&ストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンク IDハードケース&ストラップ
ブルー IDハードケース&ストラップ
ブラック IDハードケース&ストラップ
ブラウン IDハードケース&ストラップ
ピンク ハードケース&リールストラップ
IDカード用名札(ストラップ付/青)
メーカーソニックソニックソニックソニックソニックエスコ
通常価格735735735735869632
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました