ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ウェットクリーナ/日常2/ボトル/120枚

ウェットクリーナ/日常2/ボトル/120枚 DGCW-B5120
通常単価(税別)
1,002円
税込単価
1,102円
通常出荷日:4日目

【特長】帯電防止効果もあるウェットタイプ。OA機器やオフィス用品のお手入れに。【商品仕様】・仕様:大ボ...

詳細を確認
  • 各商品のデザインは変更されることがあります。

型番:

DGCW-B5120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DGCW-B5120の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DGCW-B5120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,002円
( 1,102円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】帯電防止効果もあるウェットタイプ。OA機器やオフィス用品のお手入れに。
【商品仕様】
・仕様:大ボトル
・1個入数:120枚
・不織布寸法:縦200×横140mm
・材質:PET,パルプ
・入数:1個
・JAN:4902205428350

ご注意

  • 各商品のデザインは変更されることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェットクリーナ/日常2/ボトル/120枚の型番DGCW-B5120のページです。 型番DGCW-B5120に関する仕様情報を記載しております。
ウェットクリーナ/日常2/ボトル/120枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェットクリーナ/日常2/ボトル/120枚
ウェットクリーナ/日常2/ボトル/60枚
漏電保護タップ LBY-120C
70×60×120mmコンセント安全カバー
SDカードケース(12枚収納)
USB延長ケーブル KU-EN2K 2m
メーカーナカバヤシナカバヤシアズワンエスコサンワサプライ三商
通常価格1,002円766円7,077円996円1,069円1,913円
通常出荷日4日目4日目1日目3日目1日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました