ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

携帯型朱肉エスパクトLite SA-2004S/B ブルー

携帯型朱肉エスパクトLite SA-2004S/B ブルー SA90280
通常単価(税別)
1,058円
税込単価
1,164円
通常出荷日:4日目

【特長】コンパクトな本格朱肉。フタを開けると印鑑がポップアップ。【商品仕様】・外寸:縦55×横72×厚...

詳細を確認
  • 印鑑は別売です。乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

型番:

SA90280
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SA90280の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SA90280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058円
( 1,164円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】コンパクトな本格朱肉。フタを開けると印鑑がポップアップ。
【商品仕様】
・外寸:縦55×横72×厚21mm
・盤面サイズ:径18mm
・乾燥時間:約5秒
・補充朱液:SA-20シュ
・材質:ABS
・捺印マット付
・本体色:ブルー
・入数:1個
・JAN:4902870763718

ご注意

  • 印鑑は別売です。乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

商品担当おすすめ

  • ナンバリング NR-1007 画像

    マックス(文具)

    ナンバリング NR-1007

    【特長】手にやさしいナンバリング。手にフィットするハンドル形状で、衝撃を約40%軽減。※マックス社従来製品比。印影がきれいな超微粒子顔料インク使用。

  • 瞬乾スタンプ台 専用補充インク 画像

    マックス(文具)

    瞬乾スタンプ台 専用補充インク

    【特長】パッドで乾きにくく、捺印ではすぐ乾く油性顔料インクです。

  • MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330G 画像

    マックス(文具)

    MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330G

    【特長】定着力が強く、サラッとした高性能インク。素材面の色に合わせてお選びください。ボトルから直接塗布でき、パッド面に素速く浸透します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

携帯型朱肉エスパクトLite SA-2004S/B ブルーの型番SA90280のページです。 型番SA90280に関する仕様情報を記載しております。
携帯型朱肉エスパクトLite SA-2004S/B ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯型朱肉エスパクトLite SA-2004S/B ブルー
携帯型朱肉エスパクトLite SA-2004S/P ピンク
印箱 BOXER-B 両面回転S2B 黒
瞬間朱肉 プレミオ20号 赤 SA-2004PS/R
瞬間朱肉 プレミオ20号 黒 SA-2004PS/K
印箱 BOXER-B 両面回転M2B 黒
メーカーマックス(文具)マックス(文具)サンビーマックス(文具)マックス(文具)サンビー
通常価格1,058円1,058円17,504円768円768円19,594円
通常出荷日4日目4日目10日目4日目4日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました