ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホッチキス HD-12N/13

ホッチキス HD-12N/13 HD90034
通常単価(税別)
7,737円
税込単価
8,511円
通常出荷日:4日目

【特長】大型・デスク置きタイプ。【商品仕様】・外寸:幅85×奥325×高185mm・綴じ枚数:約30〜...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

HD90034
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HD90034の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HD90034
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,737円
( 8,511円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】大型・デスク置きタイプ。
【商品仕様】
・外寸:幅85×奥325×高185mm
・綴じ枚数:約30〜110枚
・綴じ奥行:最大60mm
・針装てん数:100本
・重量:1.43kg
・綴じ厚:最大約9mm
・専用使用針:1210FA-H,1213FA-H針
・材質:本体プラスチック部=再生ABS
・リムーバ,奥行ゲージ付
・入数:1台
・JAN:4902870606954

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホッチキス HD-12N/13の型番HD90034のページです。 型番HD90034に関する仕様情報を記載しております。
ホッチキス HD-12N/13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス HD-12N/13
ホッチキス HD-12N/17
ホッチキス HD-12N/24
大型ホッチキス HD-12FR
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
ホッチキスHD-10NX
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格7,737円13,608円20,954円28,293円36,236円695円
通常出荷日4日目1日目3日目4日目5日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト