ファクトリーサプライ用品技術窓口
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~

【特長】力をかけずに強力パンチ。一気に100枚以上穴あけ。【商品仕様】・穿孔能力:約200枚・穿孔可能...
詳細を確認【特長】力をかけずに強力パンチ。一気に100枚以上穴あけ。
【商品仕様】
・穿孔能力:約200枚
・穿孔可能厚:18mm
・外寸:幅142×奥363×高180mm
・重量:2.6kg
・穴数:2穴
・穴奥行:12mm
・穴径:6mm
・穴間隔:80mm
・ゲージガイド対応サイズ:B6長辺〜A4長辺
・材質:金属,プラスチックハンドル
・ゲージ付
・入数:1台
・JAN:4902870785901

カール事務器
強力パンチ 穿孔能力:約330枚

カール事務器
強力パンチHD-520N
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
2穴パンチ
4.3通常価格(税別):792円~

カール事務器
強力パンチ 穿孔能力:約165枚
0通常価格(税別):14,665円

コクヨ
穴あけパンチ 2穴 ラクアケ ハンディ 17枚 白 PN-G17W
0通常価格(税別):1,912円

カール事務器
2穴パンチ ブルー
0通常価格(税別):3,981円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

オルファ
特専黒刃(大)10枚入り
5通常価格(税別):596円