17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52 0742-50-09-52

東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

通常単価(税別)
3,050円
税込単価
3,355円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・型式:60ⅡBT-50N・品名:ベルト50m・色:白

    型番:

    0742-50-09-52
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0742-50-09-52の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0742-50-09-52
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,050円
    ( 3,355円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:60ⅡBT-50N
    ・品名:ベルト50m
    ・色:白

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52の型番0742-50-09-52のページです。 型番0742-50-09-52に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52
    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白
    東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 0742-50-09-51
    しめしめ 45IISKO-100B 0742-50-09-34
    東京硝子 しめしめ 60IIBボディー 60IIBO
    仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械仁礼工業
    通常価格3,050円3,050円4,204円10,389円4,204円4,150円
    通常出荷日8日目8日目8日目7日目8日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました