ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワークルーペ用3倍レンズ

ワークルーペ用3倍レンズ 0553-75-34-03
通常単価(税別)
7,093円
税込単価
7,802円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・品番:16453・倍率:3倍・作業距離(cm約):16

型番:

0553-75-34-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0553-75-34-03の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0553-75-34-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,093円
( 7,802円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番:16453
・倍率:3倍
・作業距離(cm約):16

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークルーペ用3倍レンズの型番0553-75-34-03のページです。 型番0553-75-34-03に関する仕様情報を記載しております。
ワークルーペ用3倍レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークルーペ用3倍レンズ
ルーペ ライト付(倍率 3倍・10倍)
池田レンズ スライドルーペ(30mm/3倍)
ツインルーペ3倍5倍
池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)
マルチデスクルーペ(2倍・3倍・6倍)
メーカー東京硝子器械シンワ測定池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格7,093円2,923円701円655円662円5,814円
通常出荷日6日目1日目7日目6日目7日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました