ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

AC/DCアダプタ CMCD200-72

AC/DCアダプタ CMCD200-72 0169-80-15-43
通常単価(税別)
4,977
税込単価
5,475
通常出荷日:17日目

【商品仕様】・型式:CMCD200-72・品名:AC/DCアダプタ

型番:

0169-80-15-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0169-80-15-43の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0169-80-15-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,977
( 5,475 )
17日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:CMCD200-72
・品名:AC/DCアダプタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC/DCアダプタ CMCD200-72の型番0169-80-15-43のページです。 型番0169-80-15-43に関する仕様情報を記載しております。
AC/DCアダプタ CMCD200-72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC/DCアダプタ CMCD200-72
酸素モニタOXYMAN AC/DCアダプタ
ガス検知管 72 エチルメルカプタン 72シリーズ
ガス検知管 72L エチルメルカプタン 72シリーズ
ガステック CO・CO2測定器 CMCD-200
小型マスフローコントローラ専用アダプタ(AC100V駆動用)
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワン三商アズワン
通常価格4,9776,73313,207 -13,207 -269,82912,403
通常出荷日17日目4日目16日目〜16日目〜50日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました