17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
合成ゴムシート
アズワン
  • <
  • >
大型ポリ袋(PL48/10枚入) 0153-23-69-14

大型ポリ袋(PL48/10枚入)

通常単価(税別)
1,947円
税込単価
2,142円
通常出荷日:6日目

作業現場などで使用する45Lの大型ポリバケツに対応し、低密度ポリエチレン製のため耐薬品性、耐水性、防湿...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 幅 (mm)
    650
  • 深さ (mm)
    800
  • 材質
    低密度ポリエチレン
  • 厚さ (mm)
    0.08
  • TGK型番
    0153-23-69-14
  • 目安容量 (ml)
    45L
  • 内容量
    10枚

型番:

0153-23-69-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

0153-23-69-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
業務用ポリ袋
幅(mm)
650
深さ(mm)
800
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
TGK型番
0153-23-69-14
目安容量(ml)
45L
内容量
10枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0153-23-69-14

内容量

最小発注数量
10枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,947円
( 2,142円 )
6日目

詳細情報

基本情報

作業現場などで使用する45Lの大型ポリバケツに対応し、低密度ポリエチレン製のため耐薬品性、耐水性、防湿性に優れ、二重シール構造のため通常のものより頑丈な作りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型ポリ袋(PL48/10枚入)の型番0153-23-69-14のページです。 型番0153-23-69-14に関する仕様情報を記載しております。
大型ポリ袋(PL48/10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型ポリ袋(PL48/10枚入)
大型ポリ袋(PL48/10枚入/TGK)
大型ポリ袋(120L/透明/10枚入)
大型ポリ袋(120L/半透明/10枚入)
大型ポリ袋(120L/透明/10枚入/TGK)
大型ポリ袋(DK88/10枚入)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,947円1,947円1,873円1,873円1,873円3,120円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目4日目6日目
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
幅(mm)650650100010001000800
深さ(mm)8008001200120012001000
材質低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.080.080.040.040.040.08

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました