ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

網バット用棚 1枚2段

網バット用棚 1枚2段 0360-22-92-21
通常単価(税別)
8,251円
税込単価
9,076円
通常出荷日:10日目

【特長】21枚取網バット用の水切り・乾燥用棚です。・組立式で使用しない時は、コンパクトに収納できます。...

詳細を確認
  • 網バットは付属しておりません。

型番:

0360-22-92-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0360-22-92-21の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0360-22-92-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,251円
( 9,076円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】21枚取網バット用の水切り・乾燥用棚です。
・組立式で使用しない時は、コンパクトに収納できます。
【商品仕様】
・1枚2段
・外形寸法(mm):W270×D190×H380

ご注意

  • 網バットは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

網バット用棚 1枚2段の型番0360-22-92-21のページです。 型番0360-22-92-21に関する仕様情報を記載しております。
網バット用棚 1枚2段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
網バット用棚 1枚2段
網バット用棚 2枚2段
セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入
セラムチューブ用ラック 灰 1.2/2mL用10入
ナビシェルフ 棚板用交換用テーパー
バットキーパー S
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンケニス
通常価格8,251円9,618円9,640円9,640円690円1,687円
通常出荷日10日目10日目6日目6日目4日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました