ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

薬包紙 純白模造 中 1000枚入【1000個入り】

薬包紙 純白模造 中 1000枚入 0797-55-91-10
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品名:薬包紙・純白模造・型式:2041・使用紙:純白ロール・サイズ:中・寸法(mm):1...

詳細を確認

型番:

0797-55-91-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

0797-55-91-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0797-55-91-10
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:薬包紙
・純白模造
・型式:2041
・使用紙:純白ロール
・サイズ:中
・寸法(mm):105×105
・厚さ(μm):42
・入数(枚):1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬包紙 純白模造 中 1000枚入の型番0797-55-91-10のページです。 型番0797-55-91-10に関する仕様情報を記載しております。
薬包紙 純白模造 中 1000枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬包紙 純白模造 中 1000枚入
薬包紙 純白模造 大 1000枚入
薬包紙 純白模造 小 1000枚入
薬包紙 A模造 中 1000枚入
薬包紙 特模造 中 1000枚入
薬包紙 特A模造 中 1000枚入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商東京硝子器械
通常価格726円838円660円834円1,277円920円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目8日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました