17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックピンセットID-708 BS 0990-25-25-07

プラスチックピンセットID-708 BS

通常単価(税別)
1,226円
税込単価
1,349円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:ID-708 BS・材質:アクリル・材質:やわらかく滑らか、非導電性、耐熱温度10...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-25-07
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-25-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-25-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,226円
    ( 1,349円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:ID-708 BS
    ・材質:アクリル
    ・材質:やわらかく滑らか、非導電性、耐熱温度100℃
    ・全長:115mm 鋭い先端先曲がり
    ・色:白
    ・先端部(mm):6.0

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックピンセットID-708 BSの型番0990-25-25-07のページです。 型番0990-25-25-07に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックピンセットID-708 BSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックピンセットID-708 BS
    プラスチックピンセットID-707 BS
    プラスチックピンセット 708DG
    プラスチックピンセット 708CF
    プラスチックピンセット
    プラスチックピンセット No.120
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニスANEXケニス
    通常価格1,226円1,226円1,226円1,226円550円2,550円
    通常出荷日6日目6日目12日目12日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました