ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ふしぎテープ MC18W-35(V)

ふしぎテープ MC18W-35(V) 0742-55-91-01
通常単価(税別)
1,262円
税込単価
1,388円
通常出荷日:3日目

【特長】テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。・重合わせた部分を押付けるだけで接着します...

詳細を確認

型番:

0742-55-91-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0742-55-91-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0742-55-91-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,262円
( 1,388円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。
・重合わせた部分を押付けるだけで接着します。
・接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。
・再使用が可能です。
・テープの表面に字が書けます。
【商品仕様】
・型式:MC18W-35(V)
・摘要:ディスペンサー(テープ35m付き)
・テープ幅:18mm
・材質:OPPフィルム(0.03t)
・用途
・電子・電気関係部材の結束
・紙製品・書類の束ね
・繊維品の東ね、仮止め
・電線・棒材の束ね

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふしぎテープ MC18W-35(V)の型番0742-55-91-01のページです。 型番0742-55-91-01に関する仕様情報を記載しております。
ふしぎテープ MC18W-35(V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふしぎテープ MC18W-35(V)
ふしぎテープSP SPK18W-50
補助用テープ MC18W-50 10個
マジクロボンド メス 2W3LUC
マジックテープ
マジックバンド(R)W0211L(ストラップタイプ)
メーカー東京硝子器械三商東京硝子器械伸和ケニスクラレファスニング
通常価格1,262円943円5,596円676円 -5,801円19,481円 -
通常出荷日3日目2日目3日目1日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました