17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックピンセット #03 デルリン 0990-25-25-33

プラスチックピンセット #03 デルリン

通常単価(税別)
2,369円
税込単価
2,606円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:No.03・材質:デルリン・*サイズ:先端部厚み:0.5mm・先端部幅:6.6mm...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-25-33
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-25-33の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-25-33
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,369円
    ( 2,606円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:No.03
    ・材質:デルリン
    ・*サイズ:先端部厚み:0.5mm
    ・先端部幅:6.6mm
    ・先端部(mm):11.9
    ・全長:110mm
    ・先端幅:6.5mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックピンセット #03 デルリンの型番0990-25-25-33のページです。 型番0990-25-25-33に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックピンセット #03 デルリンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックピンセット #03 デルリン
    プラスチックピンセット
    精密SMDピンセット5本組セット 9200-03
    120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) EA595AP-7
    120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
    120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
    メーカー東京硝子器械ANEXクニペックスエスコエスコエスコ
    通常価格2,369円550円19,790円2,976円2,976円2,976円
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました