17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックピンセット #2A デルリン 0990-25-25-35

プラスチックピンセット #2A デルリン

通常単価(税別)
2,716円
税込単価
2,988円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:No.2A・材質:デルリン・先端部(mm):11.0・全長:115mm・先端幅:2...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-25-35
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-25-35の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-25-35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,716円
    ( 2,988円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:No.2A
    ・材質:デルリン
    ・先端部(mm):11.0
    ・全長:115mm
    ・先端幅:2.5mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックピンセット #2A デルリンの型番0990-25-25-35のページです。 型番0990-25-25-35に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックピンセット #2A デルリンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックピンセット #2A デルリン
    118mm/P2A 精密用ピンセット(デルリン製)
    ピンセット A
    プラスチックピンセット
    2.0x120mm/ 2A 精密用ピンセット(ステンレス製)
    DUMONT ピンセット TWS-2A
    メーカー東京硝子器械エスコケニスANEXエスコケニス
    通常価格2,716円573円521円550円2,474円13,424円
    通常出荷日6日目3日目5日目1日目3日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました