ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スライド染色用バスケット B-60

スライド染色用バスケット B-60 0863-14-21-03
通常単価(税別)
7,929円
税込単価
8,722円
通常出荷日:8日目

【特長】スライドグラスの出入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。【商品仕...

詳細を確認

型番:

0863-14-21-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0863-14-21-03の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0863-14-21-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,929円
( 8,722円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】スライドグラスの出入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
【商品仕様】
・スライド染色用 SUS 304製
・型式:B-60
・スライド数:60枚用
・スライド寸法(mm):76×26

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライド染色用バスケット B-60の型番0863-14-21-03のページです。 型番0863-14-21-03に関する仕様情報を記載しております。
スライド染色用バスケット B-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド染色用バスケット B-60
スライド染色用バスケット B-5
スライド染色用バスケット B-40
松浪 ステンレスバスケット B-60
スライド染色用バスケット B-20大型用
染色角バット B-60用 蓋付き B-610(松浪硝子工業)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械松浪硝子工業
通常価格7,929円7,286円5,596円9,495円7,689円13,284円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました