ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ペグラック 50本立 白

ペグラック 50本立 白 0656-51-25-03
通常単価(税別)
3,542円
税込単価
3,896円
通常出荷日:3日目

【特長】ラックに入れた状態でチューブは内部の確認ができます。・ウォーターバス内でも浮きません。・チュー...

詳細を確認

型番:

0656-51-25-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0656-51-25-03の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0656-51-25-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,542円
( 3,896円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】ラックに入れた状態でチューブは内部の確認ができます。
・ウォーターバス内でも浮きません。
・チューブを逆に立て、空気中の汚染物を防いで乾燥用にすることもできます。
・電気泳動やクロマトグラフィーのプレートの乾燥用としても有用です。
・オートクレーブ可。
【商品仕様】
・適合サイズ:14~17mm用
・立数(本):50
・*寸法(mm):187×105×70H
・・支柱部の高さ:50
・
・(値は参考値です)
・色:白
・品番:5977-0017

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペグラック 50本立 白の型番0656-51-25-03のページです。 型番0656-51-25-03に関する仕様情報を記載しております。
ペグラック 50本立 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペグラック 50本立 白
ペグラック 96本立 白
ペグラック 50本立 青
ペグラック 96本立 青
ラベリンググリッド 50本立用 25枚入
パッキン付ボックス TW-50
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格3,542円3,122円3,542円3,122円3,423円3,627円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました