ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ピペット自動洗浄器用かご 特大

ピペット自動洗浄器用かご 特大 0405-52-18-11
通常単価(税別)
8,740
税込単価
9,614
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品名:ピペット自動洗浄器用カゴ・種類:特大(大長)・外寸(φ)×高さ(mm):175×6...

詳細を確認

型番:

0405-52-18-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0405-52-18-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0405-52-18-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,740
( 9,614 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:ピペット自動洗浄器用カゴ
・種類:特大(大長)
・外寸(φ)×高さ(mm):175×600H
・材質:透明PVC製
・*サイズ:底から上までの高さ:570mm
・底部分の高さ:24mm
・口外径:158φ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピペット自動洗浄器用かご 特大の型番0405-52-18-11のページです。 型番0405-52-18-11に関する仕様情報を記載しております。
ピペット自動洗浄器用かご 特大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペット自動洗浄器用かご 特大
ピペット自動洗浄器用かご 小
ピペット自動洗浄器用かご 大
ピペット自動洗浄器用かご 中
ピペット自動洗浄器用かご S大
ピペット自動洗浄器用かご 特中
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格8,7405,5967,2556,1537,5337,720
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました