ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オクタゴン撹拌子 10×25mm

オクタゴン撹拌子 10×25mm 0000-17-34-04
通常単価(税別)
758円
税込単価
834円
通常出荷日:3日目

【特長】FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用してい...

詳細を確認

型番:

0000-17-34-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0000-17-34-04の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0000-17-34-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758円
( 834円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
【商品仕様】
・直径(mm):10
・長さ(mm):25

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オクタゴン撹拌子 10×25mmの型番0000-17-34-04のページです。 型番0000-17-34-04に関する仕様情報を記載しております。
オクタゴン撹拌子 10×25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オクタゴン撹拌子 10×25mm
オクタゴン撹拌子 10×38mm
オクタゴン撹拌子 10×51mm
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(10)×L25
オクタゴン撹拌子 10×64mm
強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×25㎜
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械三商
通常価格758円845円1,009円897円1,199円1,573円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました