17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビふるい用受皿および蓋200X60用 0635-54-21-51

塩ビふるい用受皿および蓋200X60用

通常単価(税別)
15,056円
税込単価
16,562円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・材質:PVC・注意:商品の性質上返品はお引き受けできません。

    型番:

    0635-54-21-51
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0635-54-21-51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,056円
    ( 16,562円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:PVC
    ・注意:商品の性質上返品はお引き受けできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    塩ビふるい用受皿および蓋200X60用の型番0635-54-21-51のページです。 型番0635-54-21-51に関する仕様情報を記載しております。
    塩ビふるい用受皿および蓋200X60用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    塩ビふるい用受皿および蓋200X60用
    試験用ふるい 受皿及び蓋
    試験用ステンレスふるい用 受器・蓋
    ステンレスふるい300×60用 蓋・受器
    試験用ふるい φ200×60h 45μm
    試験用ふるい φ200×45h 受皿及ふた
    メーカー東京硝子器械コクゴレオナアズワンコクゴコクゴ
    通常価格15,056円6,467円 -46,611円23,346円20,481円12,095円
    通常出荷日19日目5日目〜11日目9日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    ミスミリモートサポート