ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

PTFEひしゃく 10mL

PTFEひしゃく 10mL 0282-23-62-01
通常単価(税別)
8,907
税込単価
9,798
通常出荷日:3日目

【特長】小型のオールふっ素樹脂製で固定取っ手付き。注ぎ口が2カ所あるので左右どちらでも使えます。【商品...

詳細を確認

型番:

0282-23-62-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0282-23-62-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0282-23-62-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,907
( 9,798 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】小型のオールふっ素樹脂製で固定取っ手付き。注ぎ口が2カ所あるので左右どちらでも使えます。
【商品仕様】
・品目:PTFEひしゃく
・PTFE製
・容量(mL):10
・容器サイズ(φmm):24×35H
・柄長さ(mm):150

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEひしゃく 10mLの型番0282-23-62-01のページです。 型番0282-23-62-01に関する仕様情報を記載しております。
PTFEひしゃく 10mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEひしゃく 10mL
PTFEひしゃく(小) 10ml CW37010
PTFE 比重瓶 10ml
計量スコップ 10mL
計量スコップ PP 10mL~100mL
PTFEひしゃく(大) 100ml CW36100
メーカー東京硝子器械三商三商ケニス東京硝子器械三商
通常価格8,9079,11811,332601550 -25,820
通常出荷日3日目5日目8日目5日目3日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました