ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

女子シングル白衣 サックス LL

女子シングル白衣 サックス LL 0073-87-04-18
通常単価(税別)
6,314円
税込単価
6,945円
通常出荷日:10日目

【特長】軽くソフトな優しい着心地です。・品格香るスタンダードなシルエットに、制菌・制電の機能性も充実。...

詳細を確認

型番:

0073-87-04-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0073-87-04-18の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0073-87-04-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,314円
( 6,945円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】軽くソフトな優しい着心地です。
・品格香るスタンダードなシルエットに、制菌・制電の機能性も充実。
【商品仕様】
・品目:白衣 シングル
・女性用
・型式:861314
・サイズ:LL
・色:サックス
・入数:1
・素材:ライトツイル(ポリエステル65%、綿35%)
・制菌性、制電性
・*寸法(cm):着丈:110
・肩幅:45
・袖丈:57
・胸廻:113

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

女子シングル白衣 サックス LLの型番0073-87-04-18のページです。 型番0073-87-04-18に関する仕様情報を記載しております。
女子シングル白衣 サックス LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
女子シングル白衣 サックス LL
男子シングル白衣 サックス LL
女子シングル白衣 サックス M
女子シングル白衣 サックス L
女子シングル白衣 サックス S
女子シングル白衣 白 LL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,314円6,486円6,314円6,314円6,314円6,314円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました