17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス
ミスミ
気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】
ミスミ
白シーツウエス
ミスミ
  • <
  • >
帯電防止手袋
  • 61-0415-94、61-0415-95、61-0415-96
  • 61-0415-97、61-0415-98、61-0415-99

帯電防止手袋

通常単価(税別)
2,039円~2,718円
税込単価
2,243円~2,990円
通常出荷日:9日目~12日目

【特長】・ESD(静電気放電)保護の目的で手袋に求められている表面抵抗値:1×106~108Ωを保持。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • 材質
    その他
  • 材質詳細
    繊維/ナイロン75%、アクリル25%、コーティング/ポリウレタン
  • 内容量
    1双
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

メーカー型番

重量

(g)

内容量

最小発注数量
S
指先コート
ZC-51
15
1双
1個
M
指先コート
ZC-52
16
1双
1個
L
指先コート
ZC-53
18
1双
1個
S
手の平コート
ZC-54
16.5
1双
1個
M
手の平コート
ZC-55
19.5
1双
1個
L
手の平コート
ZC-56
21
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
9日目
2,039円
( 2,243円 )
9日目
2,039円
( 2,243円 )
12日目
2,718円
( 2,990円 )
9日目
2,718円
( 2,990円 )
9日目
2,718円
( 2,990円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESD(静電気放電)保護の目的で手袋に求められている表面抵抗値:1×106~108Ωを保持。
・低発塵性の長繊維を使用したシームレス手袋で、通気性と伸縮性にも優れています。
・指先に、掌全体にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ細かい作業に適しています。
・洗濯で繰り返し使用できるので経済的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯電防止手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止手袋
ZC-54~56 帯電防止手袋 (パームコート)
ZC-51~53 帯電防止手袋 (フィンガーコート)
アズピュア帯電防止指サック(ハイグリップ・カットタイプ)
アズピュア 耐切創手袋
シームレスクリーン手袋
メーカーアズワンエンジニアエンジニアアズワンアズワンアズワン
通常価格2,039円-1,988円1,347円48,393円1,156円 -8,888円 -
通常出荷日9日目〜1日目〜2日目〜在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ手袋--指サック手袋手袋
材質その他--天然ゴム・ラテックスポリウレタン・ポリエステルナイロン
材質詳細繊維/ナイロン75%、アクリル25%、コーティング/ポリウレタン--天然ゴム(帯電防止加工)超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)テイジンテトロン(R)(PU(ポリウレタン)コーティング)
内容量1双--1ケース(1440個×20パック)1双1パック(10双)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト