17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストプローブ TP220 0597-70-24-13

テストプローブ TP220

通常単価(税別)
8,163円
税込単価
8,979円
通常出荷日:10日目

【特長】・先鋭な先端部12mm長さのステンレス鋼チップ・・柔軟性に富んだソフトラバーのフィンガーガード...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-24-13
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0597-70-24-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-24-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,163円
    ( 8,979円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・先鋭な先端部12mm長さのステンレス鋼チップ
    ・・柔軟性に富んだソフトラバーのフィンガーガード
    ・・TL224テストリードと合わせて使用します。・
    【商品仕様】
    ・型式:TP220
    ・品名:SureGrip^TM テストプローブ
    ・先端チップ:2φmm、12mm長テーパー
    ・最大電流:10A
    ・チップ材質:ステンレス
    ・安全規格:IEC1010-2-031 1000V CATⅢ、600VCATⅣ 汚染度2
    ・構成:赤・黒1本セット

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストプローブ TP220の型番0597-70-24-13のページです。 型番0597-70-24-13に関する仕様情報を記載しております。
    テストプローブ TP220のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストプローブ TP220
    デジタル温度計 CT-220
    デジタル温度計用 温度センサー TPシリーズ
    折りたたみ式温度計 -30~+220℃
    温度センサーTP-07
    -33/+220゚C 放射温度計
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワンエスコ
    通常価格8,163円4,874円5,823円 -11,549円6,754円3,735円
    通常出荷日10日目1日目1日目1日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました