17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストリード TL224 0597-70-24-07

テストリード TL224

通常単価(税別)
12,338円
税込単価
13,572円
通常出荷日:10日目

【特長】・柔軟性に富んだシリコン絶縁リードで高低温での耐久性に優れています。・・テストプローブまたはモ...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-24-07
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    0597-70-24-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-24-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,338円
    ( 13,572円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・柔軟性に富んだシリコン絶縁リードで高低温での耐久性に優れています。
    ・・テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせて使用します。
    ・・弾力型テストリード
    ・・優れた弾力性と-80℃から150℃という耐熱性
    ・・一方が覆いのある真直ぐなコネクタ
    ・
    【商品仕様】
    ・型式:TL224
    ・品名:SureGrip^TM シリコンテストリード
    ・摘要:赤・黒各1本
    ・・最大電流:10A ・ケーブル長:1.5m
    ・・プラグ:4mmバナナプラグ
    ・・使用環境温度・湿度-20℃~+55℃・0~95%(0~35℃)
    ・・安全規格:IEC1010-2-031 1000V CATⅢ、600VCATⅣ 汚染度2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストリード TL224の型番0597-70-24-07のページです。 型番0597-70-24-07に関する仕様情報を記載しております。
    テストリード TL224のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストリード TL224
    リード線付白金センサー
    冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4
    A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー
    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)
    T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-V
    メーカー東京硝子器械アズワンシンワ測定三商佐藤計量器製作所三商
    通常価格12,338円28,795円 -641円 -14,525円16,297円24,321円
    通常出荷日10日目10日目1日目〜1日目7日目15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました