ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

精密分銅 1g

精密分銅 1g 0906-65-53-14
通常単価(税別)
729
税込単価
802
通常出荷日:6日目

【特長】・従来の真鍮製に比べて耐摩耗性、耐腐食性に優れています。・・国家検定付き(検定証印打刻済み)。...

詳細を確認
  • JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。

型番:

0906-65-53-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0906-65-53-14の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0906-65-53-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729
( 802 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・従来の真鍮製に比べて耐摩耗性、耐腐食性に優れています。
・・国家検定付き(検定証印打刻済み)。
【商品仕様】
・精密分銅 単品
・表す量:1g
・検定公差:±5mg
・材質:高品質ステンレス鋼
・用途:・天びんの計測用分銅

ご注意

  • JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密分銅 1gの型番0906-65-53-14のページです。 型番0906-65-53-14に関する仕様情報を記載しております。
精密分銅 1gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密分銅 1g
精密分銅 2g
精密分銅 100g
精密分銅 10g
精密分銅 20g
精密分銅 200g
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格7297292,1218781,0263,542
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました