17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

油吸収シート
トラスコ中山
油水吸着マット
シグネット
吸油シート(裏地なし)【110個入り】
テラモト
すいとるOILボックス 5L用 15個入 0201-55-84-03 0201-55-84-03

すいとるOILボックス 5L用 15個入 0201-55-84-03

通常単価(税別)
13,223
税込単価
14,545
通常出荷日:7日目

【特長】高機能油吸収体を採用し、オイル交換の作業効率を上げ、廃油の処理を簡素化。今まで面倒だったオイル...

詳細を確認

    型番:

    0201-55-84-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0201-55-84-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0201-55-84-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,223
    ( 14,545 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】高機能油吸収体を採用し、オイル交換の作業効率を上げ、廃油の処理を簡素化。今まで面倒だったオイル交換が楽に行えます。 材料に使われる高性能油吸収体は、工場からの端材を再利用し環境に優しい製品です。 作業に便利なビニール手袋付き。 使用済みの「すいとるOILボックス」は管轄する自治体の規定に従って処分をお願いします。
    【商品仕様】
    ・型式:OB-3L
    ・重量(g):360
    ・油吸収量:5L
    ・寸法(mm):350×170×100H

    ・入数:15個入/大箱
    ・廃油の処理はコレ!

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    すいとるOILボックス 5L用 15個入 0201-55-84-03の型番0201-55-84-03のページです。 型番0201-55-84-03に関する仕様情報を記載しております。
    すいとるOILボックス 5L用 15個入 0201-55-84-03のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    すいとるOILボックス 5L用 15個入 0201-55-84-03
    すいとるOILボックス 5L用 15個入 OB-5L
    すいとるOILボックス 2L用 30個入
    すぃとるOILボックス 5L OB-5L
    オイル処理ボックス
    pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商アストロプロダクツ(ワールドツール)ニューピグコーポレーション
    通常価格13,22313,22317,588900623 -38,553
    通常出荷日7日目13日目10日目3日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました