17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OIML型標準分銅 100g F1級 0906-65-54-97

OIML型標準分銅 100g F1級

通常単価(税別)
25,963円
税込単価
28,559円
通常出荷日:19日目

【特長】OIML規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です。・日本工業規格「JIS B7609:200...

詳細を確認

    型番:

    0906-65-54-97
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0906-65-54-97
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,963円
    ( 28,559円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】OIML規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です。
    ・日本工業規格「JIS B7609:2008」に定められたすべての基準に適合し、新JISマーク(JIS規格 適合のしるし)が付いています。
    【商品仕様】
    ・単品(ケース付き)
    ・公称値:100g
    ・級:F1級
    ・材質:非磁性ステンレス鋼
    ・形状:円筒型(JIS規格適合)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OIML型標準分銅 100g F1級の型番0906-65-54-97のページです。 型番0906-65-54-97に関する仕様情報を記載しております。
    OIML型標準分銅 100g F1級のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OIML型標準分銅 100g F1級
    OIML型標準分銅 単体 F1級 100g
    OIML型標準分銅F1級
    OIML型標準分銅 50g F1級
    OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 100g+JCSS校正証明書(新規セット)
    OIML型標準分銅 単体 F1級 5kg
    メーカー東京硝子器械コクゴ三商東京硝子器械コクゴコクゴ
    通常価格25,963円21,718円113,110円 -15,131円23,907円117,587円
    通常出荷日19日目15日目11日目〜23日目15日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分銅カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト