ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

白衣 抗菌 ダブル 白 MR-115 男性用 LL

白衣 抗菌 ダブル 白 MR-115 男性用 LL 0316-87-04-44
通常単価(税別)
6,053円
税込単価
6,658円
通常出荷日:10日目

【特長】抗菌加工をさらに強力にし、繊維に付着したO-157、緑膿菌などの増殖を強力に抑制する機能加工を...

詳細を確認
  • 3L4L5Lサイズもございます。お問い合わせください。

型番:

0316-87-04-44
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0316-87-04-44の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0316-87-04-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,053円
( 6,658円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】抗菌加工をさらに強力にし、繊維に付着したO-157、緑膿菌などの増殖を強力に抑制する機能加工をしています。
・微生物の細胞膜に直接作用するため効き目が早く、耐性菌の増殖を速やかに抑制します。
・長期間効果を維持できる洗濯耐久性に優れています。
【商品仕様】
・男性用 ダブルタイプ
・品番:MR-115
・サイズ:LL
・色:ホワイト
・入数(枚):1
・材質:ポリエステル65%+綿35%
・左胸外、両腰箱ポケット
・寸法:着丈(cm)115 肩幅(cm)48 胸囲(cm)120 裄丈(cm)61

ご注意

  • 3L4L5Lサイズもございます。お問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白衣 抗菌 ダブル 白 MR-115 男性用 LLの型番0316-87-04-44のページです。 型番0316-87-04-44に関する仕様情報を記載しております。
白衣 抗菌 ダブル 白 MR-115 男性用 LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白衣 抗菌 ダブル 白 MR-115 男性用 LL
白衣 抗菌 ダブル 白 MR-115 男性用 M
白衣 抗菌 ダブル 白 MR-115 男性用 L
白衣 抗菌 ダブル 白 MR-115 男性用 S
白衣 抗菌 シングル 白 MR-110 男性用 M/L/LL
白衣 抗菌 ダブル 白 MR-125 女性用 LL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,053円6,053円6,053円6,053円6,053円5,967円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました