ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

シリコーンゴム固定用フィルム両面テープ

シリコーンゴム固定用フィルム両面テープ 0155-18-12-17
通常単価(税別)
8,870円
税込単価
9,757円
通常出荷日:17日目

【特長】シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面)・各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリ...

詳細を確認

型番:

0155-18-12-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0155-18-12-17の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0155-18-12-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,870円
( 9,757円 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面)
・各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面)
・基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
【商品仕様】
・型式:No.767
・サイズ(mm):500×1000
・長さ(m):1
・テープ厚さ:0.11mm
・粘着力:アクリル粘着面:13.73N/20mm
・ :シリコーン粘着面:7.85N/20mm
・剪断接着力:255.0N/4cm^2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーンゴム固定用フィルム両面テープの型番0155-18-12-17のページです。 型番0155-18-12-17に関する仕様情報を記載しております。
シリコーンゴム固定用フィルム両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンゴム固定用フィルム両面テープ
シリコーンゴム丸紐 10φ カット
シリコーンゴム丸紐 5φ カット
シリコーンゴム丸紐 3φ カット
シリコーンゴム丸紐 2φ カット
シリコーンゴム丸紐 4φ カット
メーカー東京硝子器械コクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格8,870円1,545円713円504円468円584円
通常出荷日17日目3日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました