ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

FMバッグ 20L 6φふっ素樹脂コック Aタイプ

FMバッグ 20L 6φふっ素樹脂コック Aタイプ 0095-87-29-76
通常単価(税別)
5,398
税込単価
5,938
通常出荷日:10日目

【特長】FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に...

詳細を確認

型番:

0095-87-29-76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0095-87-29-76の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0095-87-29-76
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,398
( 5,938 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
【商品仕様】
・容量(L):20
・サイズ:500×500
・フィルム耐熱温度:約90℃
・フィルム厚:57μ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FMバッグ 20L 6φふっ素樹脂コック Aタイプの型番0095-87-29-76のページです。 型番0095-87-29-76に関する仕様情報を記載しております。
FMバッグ 20L 6φふっ素樹脂コック Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FMバッグ 20L 6φふっ素樹脂コック Aタイプ
FMバッグ 10L 6φふっ素樹脂コック Aタイプ
FMバッグ 2L 6φふっ素樹脂コック Aタイプ
FMバッグ 5L 6φふっ素樹脂コック Aタイプ
FMバッグ 20L 6φふっ素樹脂スリーブ Aタイプ
FMバッグ 3L 6φふっ素樹脂コック Aタイプ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,3983,8202,6352,9504,5562,844
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました