ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

風除け 三つ折式バーナー用

風除け 三つ折式バーナー用 0437-51-02-01
通常単価(税別)
3,985円
税込単価
4,384円
通常出荷日:3日目

【特長】安定性に優れ三方向の風を防ぎますので安全に効率のより加熱ができます。・バーナー用、アルコールラ...

詳細を確認

型番:

0437-51-02-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0437-51-02-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0437-51-02-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,985円
( 4,384円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】安定性に優れ三方向の風を防ぎますので安全に効率のより加熱ができます。
・バーナー用、アルコールランプ用兼用です。
【商品仕様】
・幅(一辺)×高さ(mm):170×240
・材質:亜鉛メッキ鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

風除け 三つ折式バーナー用の型番0437-51-02-01のページです。 型番0437-51-02-01に関する仕様情報を記載しております。
風除け 三つ折式バーナー用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風除け 三つ折式バーナー用
ミニバーナー
三脚台 アルコールランプ用・バーナー用
さじ SUS430 三本組
マイクロバーナー R-2001
ゴムヘラ 木柄三角 小・大・特大・特大長柄/ゴムヘラ 大・小
メーカー東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格3,985円16,807円2,435円818円7,906円1,213円 -
通常出荷日3日目1日目4日目3日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました