ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

キャスター付コンテナー CMC-101C

キャスター付コンテナー CMC-101C 0651-22-42-11
通常単価(税別)
4,680円
税込単価
5,148円
通常出荷日:3日目

【特長】キャスター付きですので移動が容易です。・3段まで積み重ねが可能です。・厚さ8mmの雑誌を約20...

詳細を確認

型番:

0651-22-42-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0651-22-42-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0651-22-42-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,680円
( 5,148円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】キャスター付きですので移動が容易です。
・3段まで積み重ねが可能です。
・厚さ8mmの雑誌を約20冊収納できます。
・A4ファイルにもぴったりです。
【商品仕様】
・品目:キャスター付きコンテナー
・型式:CMC-101C
・外寸法(mm):405×322×240
・内寸法(mm):320×245×190

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター付コンテナー CMC-101Cの型番0651-22-42-11のページです。 型番0651-22-42-11に関する仕様情報を記載しております。
キャスター付コンテナー CMC-101Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター付コンテナー CMC-101C
キャスター付きコンテナーCMC-101C
薬品コンテナー
ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー
コンテナーエース M
コンテナーエース L
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワン三商三商
通常価格4,680円3,870円885円 -13,124円3,324円4,502円
通常出荷日3日目4日目4日目1日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました