17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型低速スターラバイオミックス ドライブ1 0615-63-10-01

薄型低速スターラバイオミックス ドライブ1

通常単価(税別)
175,480円
税込単価
193,028円
通常出荷日:6日目

【特長】コントロールユニットセパレート型・バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0615-63-10-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0615-63-10-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0615-63-10-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    175,480円
    ( 193,028円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】コントロールユニットセパレート型
    ・バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。
    ・培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
    ・高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。
    ・CO?インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
    ・高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    【商品仕様】
    ・細胞培養用 薄型低速スターラー 5~250rpm
    ・品目:薄型低速スターラー バイオミックスシリーズ(ステッパーモーター式)
    ・本体
    ・型式:80001
    ・品名:バイオミックス ドライブ1
    ・撹拌点:1
    ・撹拌点の間隔:-
    ・品番:1005350
    ・高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%
    ・再現性:40℃時0.3%
    ・最大攪拌出力:6W/攪拌点あたり
    ・出力セット:10~100%(10段階)4~40W
    ・ケース:ステンレス(SUS304)
    ・使用環境:-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)
    ・電源:48VDC
    ・サイズ:180×180×38mm
    ・防水・防塵:IP68
    ・重量(約):2.3kg
    ・※ご使用に際してはドライブとコントロールが必要です。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    薄型低速スターラバイオミックス ドライブ1の型番0615-63-10-01のページです。 型番0615-63-10-01に関する仕様情報を記載しております。
    薄型低速スターラバイオミックス ドライブ1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薄型低速スターラバイオミックス ドライブ1
    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1
    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ3
    薄型マグネチックスターラーFlatspin
    低速スターラー ULSシリーズ
    マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格175,480円176,306円479,761円20,157円166,581円 -30,687円
    通常出荷日6日目8日目8日目在庫品1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました