17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

ワイヤーグローブボックス 1BOX用

ワイヤーグローブボックス 1BOX用 0651-23-75-01
通常単価(税別)
7,385円
税込単価
8,124円
通常出荷日:3日目

【特長】エポキシー樹脂でコートされたワイヤー製のラックでグローブのボックスを入れておきます。・1箱用と...

詳細を確認

型番:

0651-23-75-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0651-23-75-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,385円
( 8,124円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】エポキシー樹脂でコートされたワイヤー製のラックでグローブのボックスを入れておきます。
・1箱用と3箱用があり、ネジで壁に取りつけられます。
【商品仕様】
・品目:ワイヤーグローブボックス
・型式:T-0019(1BOX用)
・サイズ(mm):140×102×208
・入数:1
・材質:スチールワイヤー、エポキシコーティング
・壁取付用ネジ付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーグローブボックス 1BOX用の型番0651-23-75-01のページです。 型番0651-23-75-01に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーグローブボックス 1BOX用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーグローブボックス 1BOX用
NEG バイアルコンテナ VC-1 1入
セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入
セラムチューブ用ラック 灰 1.2/2mL用10入
NEG フリージングコンテナ FC-1
NEG フリージングコンテナ用 フタのみ FC-C 1入
メーカー東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械三商三商
通常価格7,385円1,234円9,640円9,640円3,024円1,435円
通常出荷日3日目4日目6日目6日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト