17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

ディスポ計量スプーン 1mL 10本入【10個入り】

ディスポ計量スプーン 1mL 10本入 0007-50-40-01
通常単価(税別)
6,907円
税込単価
7,598円
通常出荷日:6日目

【特長】粉末、顕粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンです。 ・FDA認可のオールポリエチレン(H...

詳細を確認

型番:

0007-50-40-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0007-50-40-01
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,907円
( 7,598円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】粉末、顕粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンです。
・FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。
・クリーンルーム(クラス 100、000)内で製造から個別包装まで行っており、衛生的です。
【商品仕様】
・型式:SS-VSH02
・容量(mL):1
・匙部サイズ(外径×高さmm):17×9
・全長(mm):150
・入数(袋):10個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポ計量スプーン 1mL 10本入の型番0007-50-40-01のページです。 型番0007-50-40-01に関する仕様情報を記載しております。
ディスポ計量スプーン 1mL 10本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポ計量スプーン 1mL 10本入
計量スコップ 10mL
計量スプーン 4本組 2、3、5、15ml 各1本
計量スプーン 4本組
計量スコップ PP 10mL~100mL
丸型計量スプーン №1 透明 100入
メーカー東京硝子器械ケニス三商アズワン東京硝子器械三商
通常価格6,907円601円643円2,071円550円 -2,895円
通常出荷日6日目5日目4日目4日目3日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト