17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Dランプ A444-001 #2140-0820 0886-80-97-11

Dランプ A444-001 #2140-0820

通常単価(税別)
91,190
税込単価
100,309
通常出荷日:19日目

【特長】D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0886-80-97-11
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0886-80-97-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    91,190
    ( 100,309 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。
    【商品仕様】
    ・品目:分析装置用D2ランプ 重水素ランプ
    ・型式:A444-001-3
    ・対応装置及び対応型式:装置名:液クロ
    ・メーカー名:アジレント
    ・装置型式:DAD/MWD
    ・D2ランプ型式:2140-0820
    ・出力変動(ランプ点灯30分後)
    ・:ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/h
    ・:フラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P
    ・平均寿命:2000時間

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Dランプ A444-001 #2140-0820の型番0886-80-97-11のページです。 型番0886-80-97-11に関する仕様情報を記載しております。
    Dランプ A444-001 #2140-0820のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Dランプ A444-001 #2140-0820
    Dランプ A444-001 #5181-1530
    Dランプ A444-002 #G1314-60100
    東京硝子 Dランプ J222-001
    Dランプ S111-002
    D2ランプ 分析装置用
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格91,19078,46352,48536,27933,54922,366 -
    通常出荷日19日目23日目23日目2日目31日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト