17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソケットアンビル

通常単価(税別)
3,805円
税込単価
4,186円
通常出荷日:2日目

インパクトドライバー用のソケットアンビルです。【特長】・クラス最短の全長188mmで軽量・小型化されま...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 全長 (mm)
    48
  • 適合機種
    EZ75A2・EZ75A3・EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508・EZ6503・EZ6604
  • JANコード
    4547441952896
  • トラスココード
    824-6666
  • 質量(g)
    90
  • 対辺(mm)
    6.35

型番:

EZ9HX131
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9HX131の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
全長(mm)
48
適合機種
EZ75A2・EZ75A3・EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508・EZ6503・EZ6604
JANコード
4547441952896
トラスココード
824-6666
質量(g)
90
対辺(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9HX131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,805円
( 4,186円 )
2日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバー用のソケットアンビルです。
【特長】
・クラス最短の全長188mmで軽量・小型化されました。
・ブラシレスモーターと超硬チップを採用して優れた耐久性があります。
・上限回転数設定で仕上がりがきれいです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットアンビルの型番EZ9HX131のページです。 型番EZ9HX131に関する仕様情報を記載しております。
ソケットアンビルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットアンビル
ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)
パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm
Panasonic 電源アダプター
パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm
パナソニック 先端工具 93mm
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格3,805円2,564円2,258円35,641円1,951円4,469円
通常出荷日2日目2日目1日目7日目1日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ-電動アクセサリ電動アクセサリ
全長(mm)486055-5093
適合機種EZ75A2・EZ75A3・EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508・EZ6503・EZ6604--Azelossドライバー--
JANコード4547441952896--4549980763155--
トラスココード824-6666818-2658450-8947573-4219450-8688450-8696
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました