ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]【1~120個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,100円 ( 4,510円 ) | 6日目 |
4,100円 ( 4,510円 ) | 6日目 |
4,100円 ( 4,510円 ) | 6日目 |
【特長】
・マスク掛け(マジック):マスクの着脱がフードを脱がずにでき、耳への負担感もなく快適です
・眼鏡スリット:メガネが外からかけられすき間をつくらず毛髪落下を防ぎます
・汗取り(パイル仕様):額には、パイル地を使用。優れた吸汗性で、汗をガードします
・頬部(トリコット):肌ざわりと通気性に優れ音も良く聞こえます
・後頭部/アジャスター:頭の大きさに応じて調整が可能です

ミドリ安全
作業用 フード SH23W

ミドリ安全
作業用帽子 キャップ SC01W

ミドリ安全
作業用 フード SH03W
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京メディカル
東京メディカル 不織布保護服 2Lサイズ
0通常価格(税別):1,007円

東京メディカル
東京メディカル 不織布保護服 Lサイズ
0通常価格(税別):1,007円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
4.7通常価格(税別):610円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ショーワグローブ
簡易包装パームフィット手袋 B0500
4.6通常価格(税別):306円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~