ツール用品技術窓口
ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
通常価格(税別):2640円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
アクアドリル EX フラット AQDEXZ
通常価格(税別):7420円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
超硬フラットドリル ADF-2D
オーエスジー
通常価格(税別):5334円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
通常価格(税別):1710円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
アクアドリル EX フラットレギュラ AQDEXZR
通常価格(税別):7776円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル
通常価格(税別):5693円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
AQDEXZOH3D アクアドリル EX フラットオイルホール3D
通常価格(税別):10228円~
通常出荷日:在庫品1日目
京セラ
高性能 新フラットドリル KDZ-HP
通常価格(税別):4640円~
通常出荷日:1日目 ~
不二越
アクアドリル EX レギュラ AQDEXR
通常価格(税別):7735円~
通常出荷日:在庫品1日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格(税別):19504円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。・傾斜面やタップ下穴加工に最適です。・2Dc(直径の2...
詳細を確認
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
穴あけ性能が抜群な座ぐり用ドリル
傾斜面座ぐり加工、偏心穴の矯正、薄板加工など広範用途の座ぐり性能
アクアEXコート
耐熱性と耐摩耗性を向上し、切れ味良好で長寿命
工程短縮で加工能率向上
深穴ガイド穴加工では座ぐりとガイド穴を一発加工
薄肉タップ下穴加工でも工程を増やさずにねじ有効長確保
コーナR付きをシリーズに追加
隅R付き座ぐり穴を一発加工
広範用途なフラットドリル

45°傾斜面加工の切削抵抗

180°フラットなドリル

アクアEXコート

耐酸化性と耐熱性、耐摩耗性、潤滑性を向上
スムーズな安定加工
2D以上の傾斜面穴3か所を19秒で加工

加工能率40%向上
傾斜面加工の設定切削条件


| 加工位置 | 切削速度 | 送り速度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 角度 | m/min | min-1 | 比率 | mm/min | mm/rev | 比率 |
| (1) | 0 | 75 | 2400 | 100% | 420 | 0.18 | 100% |
| (2) | 19° | 210 | 0.09 | 50% | |||
| (3) | 35° | 52 | 1650 | 70% | 120 | 0.07 | 40% |
| (4) | 51° | 120 | 0.07 | 40% | |||
| (5) | 64° | 90 | 0.06 | 33% | |||
| (6) | 半割り | 60 | 0.04 | 20% | |||
AQDEXZ1000(φ10)
被削材:S45C
穴深さ:15mm
水溶性切削油剤
他社製座ぐりドリルとの比較

工具径:φ10
切削速度:75m/min
送り速度:120mm/min、 240mm/min、 360mm/min
被削材:S50C
切削油剤:水溶性切削油
加工深さ:10mm (ドリル中心にて)

工具径:φ3
切削速度:75m/min
送り速度:240mm/min
被削材:SCM415
切削油剤:水溶性切削油
加工深さ:3mm
傾斜核:30°
パイプ材内側の抜けばり比較

ガイド穴加工比較

ポンプ部品傾斜面の抜けばり比較

ガンドリル前加工の改善

小径ドリル SUS304 加工事例

S50C 加工穴径の変化

アルミ合金A5052 薄板加工の品位

アクアドリルEXフラット コーナR付き

隅R付き座ぐり穴を一発で加工できます。


傾斜面の座ぐり、タップ止り穴など1本でおまかせ

1.機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2.黒皮が除去されている加工に使用する場合のものです。
3.水溶性切削油剤を使用する場合のものです。不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
4.穴深さは2Dc以下の場合のものです。2Dcを超える穴あけはおすすめしません。切りくず排出能力が下がることがあります。
5.ステンレス鋼(SUS304,316)の加工は、1.9mm以下で使用してください。
6.傾斜面の加工には、加工傾斜角(θ)によって調整してください。 加工傾斜角(θ)が30°以下は、送り速度を50%に下げてください。
加工傾斜角(θ)が30°を超える場合には、回転数を70%以下、送り速度を30%以下に下げてください。
7.外周方向の切込みはできません。
| 一般構造 圧延鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミニウム 合金 | 銅合金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S50C | SCr NAK | 25~ 40HRC | 40~ 50HRC | 50~ 65HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | ― | FCD/FC | AC/ADC | Cu |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | ◎ | ○ | ◎ |
直径1.99mm以下はSUS304の加工は可能

AQDEXZLS/AQDEXZOH5D/AQDEXZR/AQDEXZOH3D/AQDEXZ-R/AQDEXZ/AQDEXZ/AQDEXVF+TVFZ/AQDEXZS/SGEZ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,540円 ( 9,394円 ) | 3日目 |
8,890円 ( 9,779円 ) | 3日目 |
8,890円 ( 9,779円 ) | 1日目 |
8,890円 ( 9,779円 ) | 3日目 |
8,824円 ( 9,706円 ) | 3日目 |
8,824円 ( 9,706円 ) | 1日目 |
8,742円 ( 9,616円 ) | 4日目 |
8,315円 ( 9,147円 ) | 3日目 |
8,315円 ( 9,147円 ) | 3日目 |
8,315円 ( 9,147円 ) | 1日目 |
11,062円 ( 12,168円 ) | 3日目 |
11,139円 ( 12,253円 ) | 3日目 |
11,139円 ( 12,253円 ) | 3日目 |
12,199円 ( 13,419円 ) | 1日目 |
11,820円 ( 13,002円 ) | 1日目 |
13,562円 ( 14,918円 ) | 1日目 |
13,638円 ( 15,002円 ) | 1日目 |
15,429円 ( 16,972円 ) | 4日目 |
15,000円 ( 16,500円 ) | 1日目 |
14,547円 ( 16,002円 ) | 1日目 |
16,895円 ( 18,585円 ) | 3日目 |
16,895円 ( 18,585円 ) | 1日目 |
17,198円 ( 18,918円 ) | 3日目 |
17,198円 ( 18,918円 ) | 1日目 |
20,475円 ( 22,523円 ) | 4日目 |
18,639円 ( 20,503円 ) | 1日目 |
【特長】
・穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
・傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
・2Dc(直径の2倍)以下の穴深さにおすすめします。

ダイジェット
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)

ダイジェット
タイラードリル TLD5D形(5Dタイプ)

ダイジェット
ストライクドリル EZN3D形(3Dタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/レギュラー
4.5通常価格(税別):2,790円~