ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

作業バサミ 130DX

作業バサミ 130DX 6-3006-02
通常単価(税別)
3,737円
税込単価
4,111円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:130DX・全長(mm):185・ハードクロームメッキ仕上げ

型番:

6-3006-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6-3006-02の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
6-3006-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,737円
( 4,111円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:130DX
・全長(mm):185
・ハードクロームメッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業バサミ 130DXの型番6-3006-02のページです。 型番6-3006-02に関する仕様情報を記載しております。
作業バサミ 130DXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業バサミ 130DX
作業バサミ 140DX
作業バサミ 120DX
作業バサミ 140L-DX
怪力バサミ
家庭バサミL型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンオルファ
通常価格3,737円3,737円5,830円4,361円8,171円2,134円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました