17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

極細ブラシ

極細ブラシ
通常単価(税別)
1,319円~6,510円
税込単価
1,451円~7,161円
通常出荷日:4日目

【特長】・食品衛生法規格基準の部材を使用しています。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容(外径×芯外径mm)

外径

(φmm)

芯線径

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
-
1.5
φ0.4
φ1.5×250mm
1個
-
2
φ0.5
φ2.0×250mm
1個
-
2.5
φ0.6
φ2.5×250mm
1個
-
3
φ0.8
φ3.0×250mm
1個
-
3.5
φ0.8
φ3.5×250mm
1個
-
4
φ1
φ4.0×250mm
1個
φ1.5×φ0.4mm、φ2.0×φ0.5mm、φ2.5×φ0.6mm、φ3.0×φ0.8mm、φ3.5×φ0.8mm、φ4.0×φ1mm
-
-
250mm 6本セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366円
( 1,503円 )
4日目
1,319円
( 1,451円 )
4日目
1,319円
( 1,451円 )
4日目
1,319円
( 1,451円 )
4日目
1,338円
( 1,472円 )
4日目
1,338円
( 1,472円 )
4日目
6,510円
( 7,161円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生法規格基準の部材を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極細ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極細ブラシ
洗浄用ブラシ 03シリーズ
理化学ブラシ 試験管用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBT-S1Nシリーズ
理化学ブラシ 試験管用 PBT毛 ステンレス柄 TBT-S1Pシリーズ
理化学ブラシ 細管洗い用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBI-S1Nシリーズ
理化学ブラシ ホ付ピペット用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBH-S1Nシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,319円-6,076円 -4,099円1,039円974円974円
通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目9日目
材質毛材/66ナイロン(φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)ブラシ部/豚毛、柄部/PP(ポリプロピレン)----
全長(mm)250-220220470500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト