ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリエステルテープ (透明) 1318CLEARシリーズ

ポリエステルテープ (透明) 1318CLEARシリーズ 3-3205-03
通常単価(税別)
2,892円
税込単価
3,181円
通常出荷日:4日目

【特長】・銅の腐食がしにくい素材を使用した電気テープです。・0.025mmの基材を使用しています。・耐...

詳細を確認

型番:

3-3205-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-3205-03の仕様・寸法情報

引張強さ
4.5kgf/cm(44N/cm)
厚さ(mm)
0.06
伸び
100%
幅(mm)
25
長さ(mm)
66000
粘着力
340gf/cm(3.3N/cm)
絶縁破壊電圧
5,500V
絶縁抵抗
>1×10^6MΩ
UL温度定格
130℃
備考
アウトガス特性:TML(重量損失比):0.14%、CVTM(再凝集物質量比):0.02%
基材
ポリエステル
粘着材
アクリル系

型番リスト

表示件数
型番
3-3205-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,892円
( 3,181円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅の腐食がしにくい素材を使用した電気テープです。
・0.025mmの基材を使用しています。
・耐フラッキング、耐溶剤性に優れています。
・重ね貼りが可能です。
・銅の腐食がしにくい素材を使用した電気テープです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエステルテープ (透明) 1318CLEARシリーズの型番3-3205-03のページです。 型番3-3205-03に関する仕様情報を記載しております。
ポリエステルテープ (透明) 1318CLEARシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステルテープ (透明) 1318CLEARシリーズ
低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10m
ポリイミドテープ PIA220シリーズ
ふっ素樹脂ファブリック FGシリーズ
カーボンクロス 1000mm×30m×1.8mm
コーテッドガラスクロス 1000mm×30m×0.3mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,892円109,201円2,790円8,312円46,081円67,509円
通常出荷日4日目8日目4日目12日目8日目8日目
引張強さ4.5kgf/cm(44N/cm)40MPa以上3.5kgf/cm(34N/cm)---
厚さ(mm)0.06-0.050.16--
伸び100%300%以上35%---
幅(mm)25--500--
長さ(mm)66000-33000500--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました