17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーリングフォーム (NORSEAL(R))【1~60個入り】

通常単価(税別)
9,49176,758
税込単価
10,44084,434
通常出荷日:12日目~19日目

【特長】・ポリ塩化ビニルを基材とした独立気泡構造のシーリング材で、低圧縮で高いシール効果を発揮します。...

詳細を確認
    未確定 35 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 厚さ(mm)

    • 幅(mm)

    • 密度

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    厚さ

    (mm)

    (mm)

    密度

    最小発注数量
    1.6
    15
    0.19g/mL
    1パック

    60個入り

    1.6
    30
    0.19g/mL
    1パック

    60個入り

    1.6
    50
    0.19g/mL
    1パック

    60個入り

    1.6
    100
    0.19g/mL
    1パック

    60個入り

    3.2
    15
    0.19g/mL
    1パック

    30個入り

    3.2
    30
    0.19g/mL
    1パック

    30個入り

    3.2
    50
    0.19g/mL
    1パック

    30個入り

    3.2
    100
    0.19g/mL
    1パック

    30個入り

    4.8
    15
    0.19g/mL
    1個
    4.8
    30
    0.19g/mL
    1個
    4.8
    50
    0.19g/mL
    1個
    4.8
    100
    0.19g/mL
    1個
    1.6
    15
    0.26g/mL
    1パック

    60個入り

    1.6
    30
    0.26g/mL
    1パック

    60個入り

    1.6
    50
    0.26g/mL
    1パック

    60個入り

    1.6
    100
    0.26g/mL
    1パック

    60個入り

    3.2
    30
    0.26g/mL
    1パック

    30個入り

    3.2
    50
    0.26g/mL
    1パック

    30個入り

    3.2
    100
    0.26g/mL
    1パック

    30個入り

    4.8
    15
    0.26g/mL
    1個
    4.8
    30
    0.26g/mL
    1個
    4.8
    50
    0.26g/mL
    1個
    4.8
    100
    0.26g/mL
    1個
    1.6
    15
    0.18g/mL
    1パック

    60個入り

    1.6
    30
    0.18g/mL
    1パック

    60個入り

    1.6
    50
    0.18g/mL
    1パック

    60個入り

    1.6
    100
    0.18g/mL
    1パック

    60個入り

    4.8
    15
    0.18g/mL
    1個
    4.8
    30
    0.18g/mL
    1個
    4.8
    50
    0.18g/mL
    1個
    4.8
    100
    0.18g/mL
    1個
    3.2
    15
    0.18g/mL
    1パック

    30個入り

    3.2
    30
    0.18g/mL
    1パック

    30個入り

    3.2
    50
    0.18g/mL
    1パック

    30個入り

    3.2
    100
    0.18g/mL
    1パック

    30個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,609
    ( 16,070 )
    19日目
    24,738
    ( 27,212 )
    19日目
    35,862
    ( 39,448 )
    19日目
    66,811
    ( 73,492 )
    19日目
    11,857
    ( 13,043 )
    19日目
    19,246
    ( 21,171 )
    19日目
    26,440
    ( 29,084 )
    19日目
    48,216
    ( 53,038 )
    19日目
    9,491
    ( 10,440 )
    12日目
    14,841
    ( 16,325 )
    19日目
    19,858
    ( 21,844 )
    19日目
    37,738
    ( 41,512 )
    19日目
    16,696
    ( 18,366 )
    19日目
    28,255
    ( 31,081 )
    19日目
    40,649
    ( 44,714 )
    19日目
    74,353
    ( 81,788 )
    19日目
    22,468
    ( 24,715 )
    19日目
    33,324
    ( 36,656 )
    19日目
    61,946
    ( 68,141 )
    19日目
    11,833
    ( 13,016 )
    19日目
    19,362
    ( 21,298 )
    19日目
    25,986
    ( 28,585 )
    19日目
    48,865
    ( 53,752 )
    19日目
    17,507
    ( 19,258 )
    19日目
    29,903
    ( 32,893 )
    19日目
    42,054
    ( 46,259 )
    19日目
    76,758
    ( 84,434 )
    19日目
    10,734
    ( 11,807 )
    19日目
    17,275
    ( 19,003 )
    19日目
    23,376
    ( 25,714 )
    19日目
    42,703
    ( 46,973 )
    19日目
    14,328
    ( 15,761 )
    19日目
    23,035
    ( 25,339 )
    19日目
    32,110
    ( 35,321 )
    19日目
    59,351
    ( 65,286 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリ塩化ビニルを基材とした独立気泡構造のシーリング材で、低圧縮で高いシール効果を発揮します。
    ・片面粘着タイプです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シーリングフォーム (NORSEAL(R))のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シーリングフォーム (NORSEAL(R))
    ニチアスソフトシール(R)
    ルミラー(R)フィルム
    ナフロン(PTFE)シート
    ポリイミドフィルム カプトン(R)
    ポリイミドフィルム カプトン(R)
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格9,491-16,283 -13,782 -3,560 -136,083 -6,330 -
    通常出荷日12日目〜1日目10日目〜1日目〜12日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト