17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

マグネカラーシート ツヤ無

マグネカラーシート ツヤ無
通常単価(税別)
6,842円~8,441円
税込単価
7,526円~9,285円
通常出荷日:9日目~21日目

【特長】・油性マーカーで文字等が書き込めます。・ハサミやカッターで簡単に切ることができます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
ツヤ無CR白
1個
ツヤ無CR黄
1個
ツヤ無CR青
1個
ツヤ無CR赤
1個
ツヤ無CR緑
1個
ツヤ無CR黒
1個
ツヤ無CR橙
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,842円
( 7,526円 )
13日目
8,441円
( 9,285円 )
13日目
8,441円
( 9,285円 )
9日目
8,441円
( 9,285円 )
13日目
8,441円
( 9,285円 )
13日目
8,441円
( 9,285円 )
21日目
8,441円
( 9,285円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性マーカーで文字等が書き込めます。
・ハサミやカッターで簡単に切ることができます。

商品担当おすすめ

  • シリコンゴムシート 画像

    アズワン

    シリコンゴムシート

    【特長】耐熱(200℃)・耐寒(-50℃)・耐薬品・耐油性に優れています。

  • 金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅 画像

    アズワン

    金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

    【特長】アルミニウム板材は軽量で耐食性・加工性に優れています。ステンレス板材は耐熱性、耐食性、機械的性質に優れています(ステンレス板材SUS430)。銅板材は電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。

  • 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM 画像

    アズワン

    樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    アズワン 実験用素材・シート・パッキン 樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネカラーシート ツヤ無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネカラーシート ツヤ無
マグネタックテープ
電磁波吸収シート(低周波対策用)
PFAネット 210×295mm F-3027シリーズ
マグラバー(マグネットシート)
アクリルパイプ 外形21×17×1m 透明
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,842円-14,658円 -3,719円 -2,588円 -4,815円 -1,544円
通常出荷日9日目〜12日目1日目〜4日目〜12日目〜9日目
表面磁束密度(mT)32以上52以上----
サイズ(mm)1020×0.8×1000-210×297210×295-21×17×1m
磁力特性等方性(片面着磁)等方性(片面着磁)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト