ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,395円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラス角板
アズワン
通常価格(税別):1,119円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
断熱用セラミック(低熱膨張タイプ)
アズワン
通常価格(税別):28,966円~
通常出荷日:19日目 ~
中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
通常価格(税別):4,448円~
通常出荷日:5日目 ~
サンプラテック
PTFEシート巻型(10m)
サンプラテック
通常価格(税別):49,148円~
通常出荷日:9日目

【特長】・ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色...
詳細を確認【特長】
・ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。
・白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

エスコ
アルミ丸棒(A5052)
0通常価格(税別):1,428円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,409円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):417円~

東京硝子器械
ふっ素樹脂丸棒(PTFE)
4通常価格(税別):723円~

光
アクリル製無地板
3.8通常価格(税別):632円~

アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)
3通常価格(税別):15,084円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~