ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    止め金具PYC-A1 FOR MY

    通常単価(税別)
    46
    税込単価
    51
    通常出荷日:10日目

    軽い挿入力と強固な引抜強度があり、動作表示付きやラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能なミニパ...

    詳細を確認

    型番:

    2-9710-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-9710-03の仕様・寸法情報

    種類
    取付金具
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-9710-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46
    ( 51 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    軽い挿入力と強固な引抜強度があり、動作表示付きやラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能なミニパワーリレーMY用の止め金具です。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    止め金具PYC-A1 FOR MYの型番2-9710-03のページです。 型番2-9710-03に関する仕様情報を記載しております。
    止め金具PYC-A1 FOR MYのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    止め金具PYC-A1 FOR MY
    ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ
    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ
    ファンクションジェネレータ AFG1022/AFG1062
    ファンクションジェネレータ AWGシリーズ
    ファンクションジェネレータ FXG-2220
    メーカーアズワンテクシオ・テクノロジーOWONテクトロニクスアズワンテクシオ・テクノロジー
    通常価格46221,036 -53,105 -173,196 -46,089 -77,200
    通常出荷日10日目4日目8日目3日目1日目4日目
    種類取付金具-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト