ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイクロスケール 177-401C【10個入り】

マイクロスケール 177-401C 2-6997-01
通常単価(税別)
6,708円
税込単価
7,379円
通常出荷日:4日目

【特長】・サンプルにピントを合わせるだけで、観察しながら計測もできます。・洗浄不要なディスポタイプです...

詳細を確認

型番:

2-6997-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

2-6997-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2-6997-01
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,708円
( 7,379円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプルにピントを合わせるだけで、観察しながら計測もできます。
・洗浄不要なディスポタイプです。
【商品仕様】
・型番:177-401C
・サイズ(mm):76×26×2
・材質:PS(ポリスチレン)
・目盛付き(5mm/50・5mm/100・1mm/100)
・入数:1箱(10枚入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスケール 177-401Cの型番2-6997-01のページです。 型番2-6997-01に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスケール 177-401Cのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
微小寸法確認用基準
4
満足度:4.0
安価にもかかわらず精度もそこそこで,使い勝手がいいです。消耗品のように使うことができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスケール 177-401C
O.C.T.コンパウンド 45833 3本入
ディスポ細胞計算板C-Chip DHC-B02
ディスポ細胞計算板C-Chip DHC-F01
ディスポ細胞計算板C-Chip DHC-N01
スライド染色用バスケット B-60
メーカーアズワン三商三商三商三商東京硝子器械
通常価格6,708円9,477円21,624円21,624円21,624円7,929円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました